Menge | Preis pro Stück |
---|---|
1000 - 4999 | 0,0475 € |
5000 - 19999 | 0,0428 € |
20000 + | 0,0385 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Höhe Unterteil | 12.7 mm |
---|---|
Höhe Unterteil | 0.5 in |
Außendurchmesser Unterteil | 6.6 mm |
Außendurchmesser Unterteil | 0.26 in |
Flanschhöhe | 1.5 mm |
Flanschhöhe | 0.059 in |
Flanschaußendurchmesser | 10.1 mm |
Flanschaußendurchmesser | 0.398 in |
Innendurchmesser | 5.0 mm |
Innendurchmesser | 0.197 in |
Stärke | 12.7 mm |
Stärke | 0.5 in |
Farbe | Natural |
Kompatible Schraubengrößen (alle) | #10. M5 |
Unterlegscheibentyp | Ansatzscheibe |
Material Entflammbarkeitsklasse | UL94 V-2 |
Zolltarifnummer | 3926909790 |
Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.
Vielen Dank für Ihre Kontaktaufnahme. Wir werden uns in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.