Menü Suche

Ansatzscheibe 8.1 mm 15.8 mm 6.4 mm PA

Dieses natürliche Nylonbuchse kann verwendet werden, um Metallschrauben in elektrischen Baugruppen elektrisch zu isolieren. Dank des niedrigen Reibungskoeffizienten von Nyon kann sie auch als Kugellager mit geringer Last verwendet werden.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10331620

Alte Essentra-Artikelnummer:

10SC312025

1482 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1000 - 4999 0,0492 €
5000 - 19999 0,0443 €
20000 + 0,0398 €
Verpackungseinheit (VPE): 1000

Bestelleinheit: VPE 1000

Gesamtpreis:

49,20 €

1000 x 0,0492 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Höhe Unterteil 6.3 mm
Außendurchmesser Unterteil 9.1 mm
Flanschhöhe 1.5 mm
Flanschaußendurchmesser 15.8 mm
Innendurchmesser 8.1 mm
Farbe Natural
Kompatible Schraubengrößen (alle) 5/16
Unterlegscheibentyp Ansatzscheibe
Material Entflammbarkeitsklasse UL94 V-2
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns