Menü Suche

EBF-Unterlegscheibe 6.1 mm 12.0 mm 4.0 mm PA

Washer is made from Nylon and has a base outside diameter of 12.0 mm | 0.472 in and a base height of .
Neue Essentra-Artikelnummer:

10217436

Alte Essentra-Artikelnummer:

16MLSW060120160

1991 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1000 - 4999 0,0309 €
5000 - 19999 0,0278 €
20000 + 0,025 €
Verpackungseinheit (VPE): 1000

Bestelleinheit: VPE 1000

Gesamtpreis:

30,90 €

1000 x 0,0309 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Außendurchmesser Unterteil 12.0 mm
Flanschhöhe 1.6 mm
Flanschaußendurchmesser 12.0 mm
Innendurchmesser 6.1 mm
Farbe Natural
Kompatible Schraubengrößen (alle) M6
Unterlegscheibentyp Sperransatzscheibe
Material Entflammbarkeitsklasse UL94 V-2
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns