Menü Suche

Ansatzscheibe 2.9 mm 6.4 mm 3.3 mm PA

Shoulder washer made from natural Polyamide. It is ideal for insulation against moisture and electricity. It reduces friction and wear, preventing damage. It is a widely used as bumpers, guides and spacers and help prevent dirt and moisture ingress. Material UL flame rated.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10638941

Alte Essentra-Artikelnummer:

MNI-4-5-V0

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1000 - 4999 0,0435 €
5000 - 9999 0,031 €
10000 - 24999 0,0282 €
25000 - 49999 0,0256 €
50000 + 0,0233 €
Verpackungseinheit (VPE): 1000

Bestelleinheit: VPE 1000

Gesamtpreis:

43,50 €

1000 x 0,0435 €

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Höhe Unterteil 2.1 mm
Außendurchmesser Unterteil 3.6 mm
Flanschhöhe 1.2 mm
Flanschaußendurchmesser 6.4 mm
Innendurchmesser 2.9 mm
Farbe Natural
Kompatible Schraubengrößen (alle) M2.5
Unterlegscheibentyp Isolierhülse
Material Entflammbarkeitsklasse UL94 V-2
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns