Menü Suche

Ansatzscheibe 3.3 mm 9.4 mm 2.5 mm Nylon

Schulterunterlegscheiben sind ideal für die Isolierung gegen Feuchtigkeit und Strom. Diese korrosionsbeständigen Isolatorhülsen aus naturfarbenem Nylon können als Stoßfänger, Führungen und Abstandhalter verwendet werden und verhindern das Eindringen von Schmutz und Feuchtigkeit.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10161128

Alte Essentra-Artikelnummer:

MNI-5-3

2000 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1000 - 4999 0,2449 €
5000 - 9999 0,2252 €
10000 + 0,214 €
Verpackungseinheit (VPE): 1000

Bestelleinheit: VPE 1000

Gesamtpreis:

244,90 €

1000 x 0,2449 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Höhe Unterteil 1.3 mm
Außendurchmesser Unterteil 6.0 mm
Flanschhöhe 1.2 mm
Flanschaußendurchmesser 9.4 mm
Innendurchmesser 3.3 mm
Farbe Natural
Kompatible Schraubengrößen (alle) #5. M3
Unterlegscheibentyp Isolierscheibe
Material Entflammbarkeitsklasse UL94 V-2
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns