Menü Suche

Ansatzscheibe 6.5 mm 25.0 mm PA6 GF25%

Shoulder washers are ideal for insulation against moisture and electricity. These corrosion resistant Black high temperature Polyphenylene insulator sleeves can be used as bumpers, guides and spacers and help prevent dirt and moisture ingress.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10161081

Alte Essentra-Artikelnummer:

MNI-HT-M6-4

18988 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
500 - 999 0,4224 €
1000 - 4999 0,4133 €
5000 + 0,4056 €
Verpackungseinheit (VPE): 500

Bestelleinheit: VPE 500

Gesamtpreis:

211,20 €

500 x 0,4224 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Höhe Unterteil 8.5 mm
Außendurchmesser Unterteil 13.0 mm
Flanschhöhe 4.5 mm
Flanschaußendurchmesser 25.0 mm
Innendurchmesser 6.5 mm
Farbe Black
Kompatible Schraubengrößen (alle) M6
Material Entflammbarkeitsklasse UL94 HB
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns