Menü Suche

Anschweißscharnier 150.0 mm 20.0 mm Stahl

Very simple design that is versatile. Made from Steel this weld on hinge has a brass pin and is available with or without grease nipples.
Artikelnr:

1349761

725 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 24 38,9412 €
25 - 74 14,8402 €
75 + 14,0941 €
Verpackungseinheit (VPE): 25

Bestelleinheit: 1 Stück möglich

Gesamtpreis:

38,94 €

1 x 38,9412 €

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metric
SKU-Attribute
Gesamtdurchmesser 20.0 mm
Gesamtlänge 150.0 mm
Gesamtbreite 25.4 mm
Stiftdurchmesser 13.0 mm
Material Stahl
Stiftmaterial Messing
Zolltarifnummer 7326909890

Produkt 1349761 ersetzt:

Anschweißscharnier 150.0 mm 25.0 mm
Artikelnr: 497552

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns