Menü Suche

Anschweißscharnier 80.0 mm 60.0 mm Chrom

A Modular Lift-off Hinge is made from Steel the hinge comprises of two leaves and a single pin, It allows for fast assembly of components in-house. The leaves can be customised before assembly by simply bending, drilling or punching.
Artikelnr:

550074

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 24 14,3345 €
25 - 124 7,2405 €
125 - 249 6,5219 €
250 + 5,4303 €
Verpackungseinheit (VPE): 25

Bestelleinheit: 1 Stück möglich

Gesamtpreis:

14,33 €

1 x 14,3345 €

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Maximale Drehung 180
Gesamtlänge 80.0 mm
Gesamtbreite 60.0 mm
Stiftdurchmesser 6.0 mm
Befestigungsmethode Stift
Stiftmaterial Stahl
Hauptmaterial Stahl
Typ Leaf Hinge

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns