Menü Suche

Anschweißscharnier 80.0 mm 30.0 mm Chrom

Das modulare aushängbare Steckscharnier ist aus Edelstahl 304 hergestellt. Das Scharnier umfasst zwei Scharnierblätter und einen einzigen Stift, was eine schnelle In-house-Montage der Komponenten ermöglicht. Die Flügel können vor der Montage durch einfaches Biegen, Bohren oder Stanzen individuell angepasst werden.
Artikelnr:

550077

80 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 24 15,4372 €
25 - 124 7,7932 €
125 - 249 7,0194 €
250 + 5,8449 €
Verpackungseinheit (VPE): 25

Bestelleinheit: 1 Stück möglich

Gesamtpreis:

15,44 €

1 x 15,4372 €

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Maximale Drehung 180
Gesamtlänge 80.0 mm
Gesamtbreite 30.0 mm
Stiftdurchmesser 6.0 mm
Befestigungsmethode Stift
Stiftmaterial Edelstahl
Hauptmaterial Edelstahl 304
Spezifikationen AISI 304
Typ Leaf Hinge

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns