Menü Suche

Stift 80.0 mm 6.0 mm Chrom

Das modulare aushängbare Steckscharnier ist aus Edelstahl 304 hergestellt. Das Scharnier umfasst zwei Scharnierblätter und einen einzigen Stift, was eine schnelle In-house-Montage der Komponenten ermöglicht. Die Flügel können vor der Montage durch einfaches Biegen, Bohren oder Stanzen individuell angepasst werden.
Artikelnr:

550082

524 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
5 - 49 7,4574 €
50 + 3,7584 €
Verpackungseinheit (VPE): 50

Bestelleinheit: VPE 5

Gesamtpreis:

37,29 €

5 x 7,4574 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Maximale Drehung 180
Gesamtlänge 80.0 mm
Gesamtbreite 6.0 mm
Stiftdurchmesser 6.0 mm
Befestigungsmethode Stift
Stiftmaterial Edelstahl
Hauptmaterial Stahl, verzinkt
Spezifikationen AISI 304
Typ Stift

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns