Dieser PCB-Halterungen halten die Leiterplatte an der Kante, wodurch der erforderliche Abstand minimiert wird. Sie sind mit oder ohne Verriegelungsnase erhältlich, um zusätzliche Haltekraft zu gewährleisten.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Essentra-Artikelnummer | Preisbereich | Verfügbarkeit | Befestigungstyp Bohrung B | Befestigungstyp Bohrung A | Abstandhalterlänge | Kaufen |
---|---|---|---|---|---|---|
0,3191 € - 0,3613 € | 500 Auf Lager |
Schnappverschluss-Befestigung
|
Entriegelnde Befestigung
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
0,0762 € - 0,0847 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Clip-Befestigung
|
Entriegelnde Befestigung
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
0,1774 € - 0,2027 € | 1018 Auf Lager |
Clip-Befestigung
|
Entriegelnde Befestigung
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,0723 € - 0,0804 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Clip-Befestigung
|
Entriegelnde Befestigung
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
0,0892 € - 0,0991 € | 3000 Auf Lager |
Clip-Befestigung
|
Entriegelnde Befestigung
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
0,2182 € - 0,2364 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Schnappverschluss-Befestigung
|
Entriegelnde Befestigung
|
0.484 in
12.3 mm
|
||
0,3191 € - 0,3613 € | 13894 Auf Lager |
Schnappverschluss-Befestigung
|
Entriegelnde Befestigung
|
0.61 in
15.5 mm
|
||
0,24 € - 0,26 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Schnappverschluss-Befestigung
|
Entriegelnde Befestigung
|
0.484 in
12.3 mm
|
||
0,2679 € - 0,2977 € | 1151 Auf Lager |
Schnappverschluss-Befestigung
|
Entriegelnde Befestigung
|
0.61 in
15.5 mm
|
||
0,0687 € - 0,0763 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Clip-Befestigung
|
Entriegelnde Befestigung
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
0,0765 € - 0,0851 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Clip-Befestigung
|
Entriegelnde Befestigung
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
0,0713 € - 0,0793 € | 3000 Auf Lager |
Clip-Befestigung
|
Entriegelnde Befestigung
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
0,1943 € - 0,221 € | 1998 Auf Lager |
Clip-Befestigung
|
Entriegelnde Befestigung
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,1943 € - 0,221 € | 1004 Auf Lager |
Clip-Befestigung
|
Entriegelnde Befestigung
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
0,1675 € - 0,1914 € | 336 Auf Lager |
Clip-Befestigung
|
Entriegelnde Befestigung
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,1587 € - 0,1764 € | 2184 Auf Lager |
Clip-Befestigung
|
Entriegelnde Befestigung
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
0,0637 € - 0,0708 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Clip-Befestigung
|
Entriegelnde Befestigung
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
0,0698 € - 0,0776 € | 580 Auf Lager |
Clip-Befestigung
|
Entriegelnde Befestigung
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
0,1943 € - 0,221 € | 220 Auf Lager |
Clip-Befestigung
|
Entriegelnde Befestigung
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.