Menü Suche

Antriebswellen-Schutzkappe 24.0 mm (DIA) Gelb LDPE

Diese Antriebswellenschutzkappen aus gelbem LDPE dienen dem Schutz von DIN 746, IEC 600-72 und ISO R775-Antriebswellen und der umgebenden Lager vor Öl und diversen Chemikalien.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10538128

Alte Essentra-Artikelnummer:

1663681

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
200 - 999 0,26 €
1000 + 0,1947 €
Verpackungseinheit (VPE): 200

Bestelleinheit: VPE 200

Gesamtpreis:

52,00 €

200 x 0,26 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
H 60.0 mm
d 24.0 mm
Farbe Gelb
Hauptmaterial Polyethylen mit geringer Dichte
Typ 1
Zolltarifnummer 3923509000

Produkt 1663681 ersetzt:

Antriebswellen-Schutzkappe 24.0 mm (DIA) Gelb LDPE
Neue Essentra-Artikelnummer: 10262597
Alte Essentra-Artikelnummer: 467012

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns