Menü Suche

Antriebswellen-Schutzkappe 32.0 mm (DIA) Gelb PVC

Yellow PVC driveshaft protection cap protects 32.0 mm drive shaft and surrounding bearings from oil and chemicals. Suitable for DIN 748, IEC 600-72 and ISO R775.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10026779

Alte Essentra-Artikelnummer:

SPWJ-32

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
250 - 2499 0,8392 €
2500 + 0,7969 €
Verpackungseinheit (VPE): 250

Bestelleinheit: VPE 250

Gesamtpreis:

209,80 €

250 x 0,8392 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
H 100.0 mm
d 32.0 mm
Farbe Gelb
Hauptmaterial Flexibles Polyvinylchlorid
Typ 2
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns