Menü Suche

Aufhängeplatten

In Produktion

Aufhängeplatten aus HDPE, natur, sind ideal für Anwendungen wie die Zugentlastung von elektrischen Leitungen.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
3 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Bohrungsdurchmesser A Bohrungsdurchmesser B Gesamtlänge Kaufen
0,113 € - 0,1561 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.0 mm
6.0 mm
32.0 mm
0,113 € - 0,1561 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.0 mm
8.0 mm
32.0 mm
0,113 € - 0,1561 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
7.0 mm
7.0 mm
32.0 mm
Aufhängeplatten 6.0 mm 6.0 mm HDPE Natur

10126448

Preisbereich
0,1561 € - 0,113 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser A
    6.0 mm
  • Bohrungsdurchmesser B
    6.0 mm
  • Gesamtlänge
    32.0 mm
  • Stärke
    16.0 mm
  • Farbe
    Natural
Aufhängeplatten 8.0 mm 8.0 mm HDPE Natur

10126462

Preisbereich
0,1561 € - 0,113 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser A
    8.0 mm
  • Bohrungsdurchmesser B
    8.0 mm
  • Gesamtlänge
    32.0 mm
  • Stärke
    16.0 mm
  • Farbe
    Natural
Aufhängeplatten 7.0 mm 7.0 mm HDPE Natur

10126455

Preisbereich
0,1561 € - 0,113 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Bohrungsdurchmesser A
    7.0 mm
  • Bohrungsdurchmesser B
    7.0 mm
  • Gesamtlänge
    32.0 mm
  • Stärke
    16.0 mm
  • Farbe
    Natural