Menü Suche

Feinregulierung M10 45.0 36.0 Edelstahl

Diese Ausgleichselemente mit Sicherungsmutter erlauben eine genaue Einstellung von Bewegungen, Positionen oder Kräften in einer Vielzahl von Anwendungen. Ihre Fähigkeit zur Feineinstellung macht sie zu essentiellen Werkzeugen in wichtigen Maschinenbau- und Industrieprozessen.
Alte Essentra-Artikelnummer:

20199845

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Leider sind keine Preisinformationen verfügbar. Rufen Sie bitte unseren Kundendienst unter +43 (0) 1-3649330 an oder senden Sie eine E-Mail an sales@essentracomponents.at
Verpackungseinheit (VPE):

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Versteller-Typ Mit Sicherungsmutter
für Schraube M10
h1 36.0
h2 29.0
h3 7.0
d1 45.0
d2 11.0
d3 M30x1.5
Belastung mit Schraube max. kN 64.01
Belastung ohne Schraube max. kN 84.00
Material Edelstahl

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns