Menü Suche

Feinregulierung M10 32.0 23.0 Stahl

Diese Höhenausgleichselemente erlauben eine genaue Einstellung von Bewegungen, Positionen oder Kräften in einer Vielzahl von Anwendungen. Ihre Fähigkeit zur Feineinstellung macht sie zu essentiellen Werkzeugen in wichtigen Maschinenbau- und Industrieprozessen.
Neue Essentra-Artikelnummer:

20200398

Alte Essentra-Artikelnummer:

20200398

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 4 43,5724 €
5 - 9 39,2111 €
10 - 19 37,0406 €
20 + 32,6793 €
Verpackungseinheit (VPE): 1

Bestelleinheit: VPE 1

Gesamtpreis:

43,57 €

1 x 43,5724 €

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Versteller-Typ Standard
für Schraube M10
h1 23.0
h2 18.0
h3 5.0
d1 32.0
d2 11.0
d3 M20x1.0
Belastung mit Schraube max. kN 37.90
Belastung ohne Schraube max. kN 65.0
Material Stahl

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns