20200589
20200589
Menge | Preis pro Stück |
---|---|
1 - 4 | 46,4969 € |
5 - 9 | 41,8503 € |
10 - 19 | 39,527 € |
20 + | 34,8701 € |
Versteller-Typ | Standard |
---|---|
für Schraube | M8 |
h1 | 55.0 |
h2 | 35.0 |
h3 | 20.0 |
d1 | 32.0 |
d2 | 9.0 |
d3 | M20x1.0 |
Belastung mit Schraube max. kN | 48.00 |
Belastung ohne Schraube max. kN | 65.00 |
Material | Stahl |
Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.
Vielen Dank für Ihre Kontaktaufnahme. Wir werden uns in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Auf unserer Website treten derzeit Probleme beim Laden von Seiten auf. Wenn Sie auf Schwierigkeiten stoßen, wenden Sie sich bitte direkt an unser Kundenserviceteam unter 01/364 9330 oder senden Sie uns eine E-Mail an sales@essentracomponents.at. Unser Team hilft Ihnen gerne direkt weiter. Wir entschuldigen uns für etwaige Unannehmlichkeiten.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.