Die aushängbaren Scharniere zur Schraubbefestigung bieten eine einfache Aushängefunktion, um bündig montierte Türen zu entfernen. Das Sortiment bietet eine Auswahl an Materialien und ist damit für unterschiedliche Anwendungs- und Endbearbeitungsanforderungen geeignet. Sie haben einen Scharnierdrehwinkel von 180 Grad und sind für linken und rechten Türanschlag geeignet. Das Blattscharnier ist gebohrt, damit es an den Rahmen geschraubt werden kann.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Gesamtlänge | Farbe | Gesamtstärke | Gesamtbreite | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20,5759 € - 43,2093 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
4.016 in
102.0 mm
|
Schwarz
|
0.098 in
2.5 mm
|
1.807 in
45.9 mm
|
||
| 20,5759 € - 43,2093 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
4.016 in
102.0 mm
|
Schwarz
|
0.098 in
2.5 mm
|
1.807 in
45.9 mm
|
||
| 20,5759 € - 43,2093 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
4.016 in
102.0 mm
|
Silbern
|
0.098 in
2.5 mm
|
1.807 in
45.9 mm
|
||
| 20,5759 € - 43,2093 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
4.016 in
102.0 mm
|
Silbern
|
0.098 in
2.5 mm
|
1.807 in
45.9 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.