Menü Suche

Teleskop-Universalgelenk 30.0 400.0 510.0 Stahl

Diese Ausziehbaren Kreuzgelenkwellen bestehen aus zwei Kreuzgelenken, die durch eine gleitende Zahnwelle verbunden sind, die sich verlängern und verkürzen kann. Sie verfügen über einen maximalen Biegewinkel von 45° pro Gelenk und eine maximale Antriebsgeschwindigkeit von 1.000 rpm. Ideal für schwere Lasten, mit zuverlässiger Leistung.
Artikelnr:

20214753

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 9 277,37 €
10 - 14 249,63 €
15 - 24 235,76 €
25 + 221,90 €
Verpackungseinheit (VPE): 1

Bestelleinheit: VPE 1

Gesamtpreis:

277,37 €

1 x 277,37 €

Spezifikationen

Zollmaß
Metric
SKU-Attribute
d1 tol. H7 30.0
d2 58.0
d3 58.0
l1 min 400.0
l1 max 510.0
l2 122.0
l3 Hub 110.0
w1 29.0
w1 tol. JS9 8.0
w2 33.3
Shaft 32x38x8
Gewicht g 5850.0
Material Stahl

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns