Menü Suche

Bauteilklammer

Auf Lager

Diese stehenden Bauteilklammern wurden zur Schraubbefestigung am Gehäuse entwickelt. Es ist ein stabiles Produkt, das aus einem Stück gefertigt wird. Mit oder ohne Befestigungszubehör erhältlich. Mit Abstandhalter erhältlich, um die Bauteilklammer auf Abstand vom Gehäuse zu halten. Für durchgehende Anwendungen auch ohne Abstandhalter erhältlich.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
2 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Ausführung Kaufen
1,5208 € - 3,5554 € 6 Auf Lager
2,2669 € - 4,1278 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Kabelschelle Schraube 50.8 mm Glasfaserverstärktes Nylon 6/6 Schwarz

10170366

Preisbereich
3,5554 € - 1,5208 €

Lagerbestände
6 Auf Lager
Merkmale
  • Verstellbarkeit
    Feststehend
  • Farbe
    Schwarz
  • Befestigungsteile inbegriffen
    Screw, Quick Nut
  • Material
    Glasfaserverstärktes Nylon 6/6
  • Befestigungsmethode
    Schraube
Kabelschelle Schraube 50.8 mm Glasfaserverstärktes Nylon 6/6 Schwarz

10170373

Preisbereich
4,1278 € - 2,2669 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Verstellbarkeit
    Feststehend
  • Farbe
    Schwarz
  • Befestigungsteile inbegriffen
    Screw, Quick Nut
  • Material
    Glasfaserverstärktes Nylon 6/6
  • Befestigungsmethode
    Schraube