Menü Suche

Bearbeitbare Uniforce-Spannklemmen

In Produktion

Bearbeitbare Uniforce-Spannklemmen können zwei Komponenten mit der gleichen Klemmwirkung wie eine Einzelklemme spannen. Die Spannbacken haben überschüssiges Material, das abgefräst werden kann, um die Klemme an die Kontur des Werkstücks anzupassen. Sie sind äußerst stark, langlebig und anpassungsfähig. Sie können großen Lasten und extremem Druck standhalten und dabei funktionsfähig bleiben.

Sie sind sehr nützlich beim Spannen einer großen Anzahl an Werkstücken. Die gleichmäßige Gleitbewegung und der robuste Schließmechanismus sorgen für präzise und kontrollierte Spannvorgänge, was hervorragende Stabilität und Genauigkeit sicherstellt. Werden in Industrien verwendet wie Bauwesen, Metallbearbeitung und Präzisionsbearbeitung.

  • Sie können zwei Komponenten mit der gleichen Klemmwirkung wie eine Einzelklemme spannen.
  • Sie können großen Lasten und extremem Druck standhalten und dabei funktionsfähig bleiben.
  • Werden in Industrien verwendet wie Bauwesen, Metallbearbeitung und Präzisionsbearbeitung.
Material: Aluminium Seriennummer: SR12140

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
5 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit l1 w1 h2 d1 h1 l2 d2 Kaufen
109,6198 € - 128,9644 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
47.5
76.2
19.1
M12
38.1
30.5
M5
39,6342 € - 46,6328 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
31.8
50.8
12.7
M8
25.4
20.6
M4
27,3193 € - 32,1373 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
15.7
28.6
6.3
M4
12.7
10.2
M2
28,6484 € - 33,7052 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
23.9
38.1
9.4
M6
19.1
15.9
M4
179,2315 € - 210,86 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
63.5
101.6
25.4
M16
50.8
41.3
M6
Uniforce-Spanner M12 M5 47.5 Aluminium

20267179

Preisbereich
128,9644 € - 109,6198 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M12
  • d2
    M5
  • h1
    38.1
  • h2
    19.1
  • l1
    47.5
Uniforce-Spanner M8 M4 31.8 Aluminium

20267162

Preisbereich
46,6328 € - 39,6342 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M8
  • d2
    M4
  • h1
    25.4
  • h2
    12.7
  • l1
    31.8
Uniforce-Spanner M4 M2 15.7 Aluminium

20267148

Preisbereich
32,1373 € - 27,3193 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M4
  • d2
    M2
  • h1
    12.7
  • h2
    6.3
  • l1
    15.7
Uniforce-Spanner M6 M4 23.9 Aluminium

20267155

Preisbereich
33,7052 € - 28,6484 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M6
  • d2
    M4
  • h1
    19.1
  • h2
    9.4
  • l1
    23.9
Uniforce-Spanner M16 M6 63.5 Aluminium

20267186

Preisbereich
210,86 € - 179,2315 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M16
  • d2
    M6
  • h1
    50.8
  • h2
    25.4
  • l1
    63.5