Menü Suche

Befestigungsflansch für Kugelgelenk

In Produktion

These Rod End Mounting Flanges, or Ball Joint Flanges, are screwed from below, and secured against rotation by a Dowel Pin to ball joints GN 784. They are made from stainless steel and offer a rotaion of 120 degrees. Customers may wish to browse our selection of Countersunk Screws, which are used to fasten the joint.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
4 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße Kopfhöhe Außendurchmesser Gewindelänge Kaufen
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
10.5 mm
49.0 mm
3.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
8.5 mm
42.0 mm
2.5 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
14.6 mm
70.0 mm
4.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
14.6 mm
60.0 mm
4.0 mm
Kugelgelenk-Flansch 49.0 mm M6 Edelstahl 304

10507780


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Gewindelänge
    3.0 mm
  • Kopfhöhe
    10.5 mm
  • Zolltarifnummer
    7318190090
  • Außendurchmesser
    49.0 mm
Kugelgelenk-Flansch 42.0 mm M6 Edelstahl 304

10507773


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Gewindelänge
    2.5 mm
  • Kopfhöhe
    8.5 mm
  • Zolltarifnummer
    7318190090
  • Außendurchmesser
    42.0 mm
Kugelgelenk-Flansch 70.0 mm M8 Edelstahl 304

10507803


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Gewindelänge
    4.0 mm
  • Kopfhöhe
    14.6 mm
  • Zolltarifnummer
    7318190090
  • Außendurchmesser
    70.0 mm
Kugelgelenk-Flansch 60.0 mm M8 Edelstahl 304

10507797


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Gewindelänge
    4.0 mm
  • Kopfhöhe
    14.6 mm
  • Zolltarifnummer
    7318190090
  • Außendurchmesser
    60.0 mm