Menü Suche

Behälterdeckel

Auf Lager

Diese Deckel aus naturfarbenem LDPE sind für die Verwendung mit unseren LDPE-Behältern konzipiert und eignen sich ideal für die Lagerung kleiner Komponenten oder Pasten. Der Behälter sollte separat bestellt werden.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
10 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Innenhöhe Innendurchmesser Kaufen
0,0967 € - 0,2256 € 250 Auf Lager
6.4 mm
21.0 mm
0,3859 € - 2,6153 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.4 mm
401.0 mm
0,1163 € - 0,257 € 8100 Auf Lager
14.5 mm
51.5 mm
0,0999 € - 0,1539 € 1200 Auf Lager
5.0 mm
84.0 mm
0,3408 € - 0,3408 € 14441 Auf Lager
35.6 mm
38.5 mm
0,2974 € - 0,6246 € 700 Auf Lager
0,0668 € - 0,1404 € 1500 Auf Lager
10.7 mm
33.3 mm
10121436 0,1778 € - 0,3733 € 4600 Auf Lager
5.0 mm
61.0 mm
0,1492 € - 0,3314 € 4200 Auf Lager
13.0 mm
42.0 mm
0,1001 € - 0,1145 € 331 Auf Lager
Behälterdeckel 21.0 mm 6.4 mm LDPE - PIR Natur

10071212

Preisbereich
0,2256 € - 0,0967 €

Lagerbestände
250 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Innendurchmesser
    21.0 mm
  • Innenhöhe
    6.4 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
Kappe 401.0 mm 12.4 mm LDPE Natur

10120040

Preisbereich
2,6153 € - 0,3859 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Innendurchmesser
    401.0 mm
  • Innenhöhe
    12.4 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
Behälterdeckel 51.5 mm 14.5 mm LDPE - PIR Natur

10338384

Preisbereich
0,257 € - 0,1163 €

Lagerbestände
8100 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Innendurchmesser
    51.5 mm
  • Innenhöhe
    14.5 mm
  • Zolltarifnummer
    3923509000
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
Behälterdeckel 84.0 mm 5.0 mm LDPE Weiß

10121443

Preisbereich
0,1539 € - 0,0999 €

Lagerbestände
1200 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Weiß
  • Innendurchmesser
    84.0 mm
  • Innenhöhe
    5.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
Behälterdeckel 38.5 mm 35.6 mm LDPE - PIR Natur

10338407

Preisbereich
0,3408 € - 0,3408 €

Lagerbestände
14441 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Innendurchmesser
    38.5 mm
  • Innenhöhe
    35.6 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
Behälterdeckel 100.0 mm 5.0 mm LDPE Weiß

10333747

Preisbereich
0,6246 € - 0,2974 €

Lagerbestände
700 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Weiß
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Material
    LDPE
Behälterdeckel 33.3 mm 10.7 mm LDPE - PIR Natur

10338278

Preisbereich
0,1404 € - 0,0668 €

Lagerbestände
1500 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Innendurchmesser
    33.3 mm
  • Innenhöhe
    10.7 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
Behälterdeckel 61.0 mm 5.0 mm LDPE Weiß

10121436

Preisbereich
0,3733 € - 0,1778 €

Lagerbestände
4600 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Weiß
  • Innendurchmesser
    61.0 mm
  • Innenhöhe
    5.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
Behälterdeckel 42.0 mm 13.0 mm LDPE - PIR Natur

10204061

Preisbereich
0,3314 € - 0,1492 €

Lagerbestände
4200 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Innendurchmesser
    42.0 mm
  • Innenhöhe
    13.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
Behälterdeckel 65.0 mm 5.0 mm LDPE Weiß

10333730

Preisbereich
0,1145 € - 0,1001 €

Lagerbestände
331 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Weiß
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Material
    LDPE