Vent Plugs are designed to seal openings, while allowing controlled ventilation. Ideal for use in applications where pressure or temperature variations occur, such as in the automotive, electronics and manufacturing industries. These plugs offer a secure fit to prevent air, moisture and contaminants from entering or escaping. Has an integrated venting feature that makes them essential for pressure equalisation and temperature control.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Essentra-Artikelnummer | Preisbereich | Verfügbarkeit | HD | D | Gewindegröße | Farbe | H | L | Typ | Kaufen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,2883 € - 2,8301 € | 1798 Auf Lager |
2.756 in
70.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
|
Black
|
0.61 in
15.5 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
1
|
||
4,3197 € - 5,0442 € | 7737 Auf Lager |
|
|
M12
|
Black
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
3
|
||
43,1568 € - 57,5242 € | 4 Auf Lager |
|
|
M40
|
Messing
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
4
|
||
0,3365 € - 0,7406 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.984 in
25.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
Grau
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1
|
||
0,3365 € - 0,7406 € | 1609 Auf Lager |
0.984 in
25.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
Black
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
1
|
||
12,6312 € - 16,869 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
M12
|
Messing
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
4
|
||
9,4187 € - 10,9771 € | 20 Auf Lager |
|
|
M20
|
Grau
|
0.85 in
21.6 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
3
|
||
8,1474 € - 11,4064 € | 7842 Auf Lager |
0.63 in
16.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
M16
|
Grau
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
4
|
||
20,5326 € - 29,965 € | 60 Auf Lager |
|
|
M12
|
Grau
|
0.543 in
13.8 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
3
|
||
51,598 € - 72,2373 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.575 in
40.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
M40
|
Black
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
5
|
||
4,4809 € - 6,9702 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.787 in
20.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
M20
|
Grau
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
4
|
||
3,679 € - 5,7229 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.217 in
5.5 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
|
Black
|
0.362 in
9.2 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
2
|
||
7,6143 € - 10,66 € | 300 Auf Lager |
0.472 in
12.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
M12
|
Grau
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
4
|
||
2,5973 € - 4,0403 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.217 in
5.5 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
|
Grau
|
0.362 in
9.2 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
2
|
||
8,1611 € - 11,4255 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.472 in
12.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
M16
|
Black
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
4
|
||
17,9626 € - 23,9638 € | 514 Auf Lager |
|
|
M40
|
Black
|
1.402 in
35.6 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
3
|
||
7,3955 € - 10,3538 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.472 in
12.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
M12
|
Black
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1
|
||
3,0659 € - 4,7692 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.472 in
12.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
M12
|
Black
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
1
|
||
1,2883 € - 2,8301 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.756 in
70.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
|
Weiß
|
0.61 in
15.5 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
1
|
||
0,5223 € - 1,1503 € | 1092 Auf Lager |
1.693 in
43.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
Grau
|
|
1.693 in
43.0 mm
|
1
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.