Menü Suche

Belüftungsstopfen

Auf Lager

Belüftungsstopfen ermöglichen eine Belüftung für Ventilatoren, bewegliche Teile und wärmeabgebende Bauteile.


Seriennummer: SR6260, SR1708, SR1086, SR1868, SR1866

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 1
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
87 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Artikelnr Preisbereich Verfügbarkeit HD D Gewindegröße Farbe H Typ Kaufen
8,076 € - 10,0078 € 90 Auf Lager
M40
Grau
31,6064 € - 31,6064 € 50 Auf Lager
M20
Messing
21,1443 € - 21,1443 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M16
Natural
40,3641 € - 40,3641 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M20
Natural
0,1265 € - 0,1685 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Weiß
1
0,0798 € - 0,0985 € 494 Auf Lager
Black
1
0,0904 € - 0,1116 € 498 Auf Lager
Natural
  • von 5
Belüftungsstopfen IP68 0,6 bar M40 18.0 mm PA Grau

1334477

Preisbereich
10,0078 € - 8,076 €

Lagerbestände
90 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M40
  • Material
    PA
  • Farbe
    Grau
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Belüftungsstopfen IP68 0,6 bar M20 6.0 mm Edelstahl

1334481

Preisbereich
31,6064 € - 31,6064 €

Lagerbestände
50 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M20
  • Material
    Edelstahl
  • Farbe
    Messing
  • Zolltarifnummer
    7326909890
Belüftungsstopfen M16 6.0 mm Edelstahl Natur

34002800E

Preisbereich
21,1443 € - 21,1443 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M16
  • Material
    Edelstahl
  • Farbe
    Natural
  • Zolltarifnummer
    7326909890
Belüftungsstopfen M20 6.0 mm Edelstahl Natur

34002802E

Preisbereich
40,3641 € - 40,3641 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M20
  • Material
    Edelstahl
  • Farbe
    Natural
  • Zolltarifnummer
    7326909890
Belüftungsstopfen 25.4 mm PA Weiß

62MP1000VW

Preisbereich
0,1685 € - 0,1265 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Material
    PA
  • Farbe
    Weiß
  • Typ
    1
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Belüftungsstopfen 25.4 mm PA Schwarz

62MP1000V

Preisbereich
0,0985 € - 0,0798 €

Lagerbestände
494 Auf Lager
Merkmale
  • Material
    PA
  • Farbe
    Black
  • Typ
    1
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Belüftungsstopfen 25.4 mm PA Natur

62VP100BM11

Preisbereich
0,1116 € - 0,0904 €

Lagerbestände
498 Auf Lager
Merkmale
  • Material
    PA
  • Farbe
    Natural
  • Zolltarifnummer
    3926909790