Menü Suche

Betätigungsplatte 48.0 mm 24.5 mm Stahl

Die Betätigungsplatte hat eine 3-Punkt-Verriegelung. Sie wurde für die meisten Standardnocken entwickelt und ermöglicht mehrere Verriegelungspunkte.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10097113

Alte Essentra-Artikelnummer:

30403499E

47 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
25 - 249 0,8862 €
250 + 0,633 €
Verpackungseinheit (VPE): 250

Bestelleinheit: VPE 25

Gesamtpreis:

22,16 €

25 x 0,8862 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Bolzenlänge 14.0 mm
Gewindelänge 6.0 mm
Gewindegröße M5
Gesamtlänge 48.0 mm
Gesamtbreite 24.5 mm
Abstand zwischen Befestigungslöchern 36.0 mm
Bohrungsgröße 7.0 mm
Oberfläche Verzinkt
Material Stahl
Zolltarifnummer 8301300000

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns