Menü Suche

Binderschrauben - Set

Auf Lager

Schrauben Sie den Gewindeteil und das Gegenstück innerhalb von Sekunden zusammen, um eine schnelle, einfache und sichere Verbindung zu erhalten. Als Set mit Schraube und Gegenstück erhältlich. Hergestellt aus HDPE.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
52 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße Farbe Material Gewindelänge Mutterstück Gewindelänge Kaufen
0,1774 € - 0,4524 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
Black
HDPE
0,1774 € - 0,4524 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
Weiß
HDPE
0,1675 € - 0,4228 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
Black
HDPE
0,2703 € - 0,6978 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
Black
HDPE
0,1943 € - 0,4908 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
Weiß
HDPE
0,1633 € - 0,411 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
Weiß
HDPE
0,1633 € - 0,411 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
Weiß
HDPE
0,1675 € - 0,4228 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
Weiß
HDPE
0,2309 € - 0,6209 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
Black
HDPE
0,1084 € - 0,1703 € 15883 Auf Lager
M6
Weiß
Nylon
0,0582 € - 0,0925 € 952 Auf Lager
M4
Weiß
Nylon
10.0 mm
10.0 mm
0,1054 € - 0,1675 € 446 Auf Lager
M6
Weiß
Nylon
0,0663 € - 0,1046 € 24547 Auf Lager
M6
Weiß
Nylon
0,1605 € - 0,2098 € 390 Auf Lager
M6
Black
Nylon
0,2337 € - 0,3252 € 140 Auf Lager
M6
Black
Nylon
0,1393 € - 0,1802 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
Weiß
Nylon
0,1605 € - 0,2098 € 234 Auf Lager
M6
Weiß
Nylon
0,2041 € - 0,2675 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
Black
Nylon
0,0713 € - 0,1127 € 729 Auf Lager
M6
Black
Nylon
0,0582 € - 0,0925 € 3248 Auf Lager
M4
Black
Nylon
10.0 mm
  • von 3
Klemmschraube mit Innen-/Außengewinde M4 10.0 mm (L) 12.0 mm HDPE

10179406

Preisbereich
0,4524 € - 0,1774 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M4
  • Farbe
    Black
  • Gewindestandard
    Metrische Gewinde
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Kopftyp
    Rundkopf
Klemmschraube mit Innen-/Außengewinde M4 10.0 mm (L) 12.0 mm HDPE

10179413

Preisbereich
0,4524 € - 0,1774 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M4
  • Farbe
    Weiß
  • Gewindestandard
    Metrische Gewinde
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Kopftyp
    Rundkopf
Klemmschraube mit Innen-/Außengewinde M4 10.0 mm (L) 12.0 mm HDPE

10179369

Preisbereich
0,4228 € - 0,1675 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M4
  • Farbe
    Black
  • Gewindestandard
    Metrische Gewinde
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Kopftyp
    Rundkopf
Klemmschraube mit Innen-/Außengewinde M4 10.0 mm (L) 12.0 mm HDPE

10179581

Preisbereich
0,6978 € - 0,2703 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M4
  • Farbe
    Black
  • Gewindestandard
    Metrische Gewinde
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Kopftyp
    Rundkopf
Klemmschraube mit Innen-/Außengewinde M4 10.0 mm (L) 12.0 mm HDPE

10179499

Preisbereich
0,4908 € - 0,1943 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M4
  • Farbe
    Weiß
  • Gewindestandard
    Metrische Gewinde
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Kopftyp
    Rundkopf
Klemmschraube mit Innen-/Außengewinde M4 5.0 mm (L) 12.0 mm HDPE

10179338

Preisbereich
0,411 € - 0,1633 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M4
  • Farbe
    Weiß
  • Gewindestandard
    Metrische Gewinde
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Kopftyp
    Rundkopf
Klemmschraube mit Innen-/Außengewinde M4 5.0 mm (L) 12.0 mm HDPE

10179314

Preisbereich
0,411 € - 0,1633 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M4
  • Farbe
    Weiß
  • Gewindestandard
    Metrische Gewinde
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Kopftyp
    Rundkopf
Klemmschraube mit Innen-/Außengewinde M4 5.0 mm (L) 12.0 mm HDPE

10179352

Preisbereich
0,4228 € - 0,1675 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M4
  • Farbe
    Weiß
  • Gewindestandard
    Metrische Gewinde
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Kopftyp
    Rundkopf
Klemmschraube mit Innen-/Außengewinde M4 10.0 mm (L) 12.0 mm HDPE

10179543

Preisbereich
0,6209 € - 0,2309 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M4
  • Farbe
    Black
  • Gewindestandard
    Metrische Gewinde
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Kopftyp
    Rundkopf
Klemmschraube mit Außengewinde 14.0 mm 30.0 mm 14.0 mm Nylon

10065662

Preisbereich
0,1703 € - 0,1084 €

Lagerbestände
15883 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Farbe
    Weiß
  • Gewindestandard
    Metrische Gewinde
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Antriebstyp
    Mit Schlitz
Klemmschraube mit Außengewinde 12.0 mm 10.0 mm 12.0 mm Nylon

10065563

Preisbereich
0,0925 € - 0,0582 €

Lagerbestände
952 Auf Lager
Merkmale
  • Mutterstück Gewindelänge
    10.0 mm
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Farbe
    Weiß
  • Kopfdurchmesser
    12.0 mm
Klemmschraube mit Außengewinde 14.0 mm 25.0 mm 14.0 mm Nylon

10065648

Preisbereich
0,1675 € - 0,1054 €

Lagerbestände
446 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Farbe
    Weiß
  • Gewindestandard
    Metrische Gewinde
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Antriebstyp
    Mit Schlitz
Klemmschraube mit Außengewinde 14.0 mm 10.0 mm 14.0 mm Nylon

10065587

Preisbereich
0,1046 € - 0,0663 €

Lagerbestände
24547 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Farbe
    Weiß
  • Gewindestandard
    Metrische Gewinde
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Antriebstyp
    Mit Schlitz
Klemmschraube mit Außengewinde 16.0 mm 18.0 mm 16.0 mm Nylon

10065723

Preisbereich
0,2098 € - 0,1605 €

Lagerbestände
390 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Farbe
    Black
  • Gewindestandard
    Metrische Gewinde
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Antriebstyp
    Mit Schlitz
Klemmschraube mit Außengewinde 16.0 mm 48.0 mm 16.0 mm Nylon

10065822

Preisbereich
0,3252 € - 0,2337 €

Lagerbestände
140 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Farbe
    Black
  • Gewindestandard
    Metrische Gewinde
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Antriebstyp
    Mit Schlitz
Klemmschraube mit Außengewinde 16.0 mm 10.0 mm 16.0 mm Nylon

10065693

Preisbereich
0,1802 € - 0,1393 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Farbe
    Weiß
  • Gewindestandard
    Metrische Gewinde
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Antriebstyp
    Mit Schlitz
Klemmschraube mit Außengewinde 16.0 mm 18.0 mm 16.0 mm Nylon

10065716

Preisbereich
0,2098 € - 0,1605 €

Lagerbestände
234 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Farbe
    Weiß
  • Gewindestandard
    Metrische Gewinde
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Antriebstyp
    Mit Schlitz
Klemmschraube mit Außengewinde 16.0 mm 36.0 mm 16.0 mm Nylon

10065785

Preisbereich
0,2675 € - 0,2041 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Farbe
    Black
  • Gewindestandard
    Metrische Gewinde
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Antriebstyp
    Mit Schlitz
Klemmschraube mit Außengewinde 14.0 mm 15.0 mm 14.0 mm Nylon

10065617

Preisbereich
0,1127 € - 0,0713 €

Lagerbestände
729 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Farbe
    Black
  • Gewindestandard
    Metrische Gewinde
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Antriebstyp
    Mit Schlitz
Klemmschraube mit Außengewinde 12.0 mm 10.0 mm 12.0 mm Nylon

10065570

Preisbereich
0,0925 € - 0,0582 €

Lagerbestände
3248 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Farbe
    Black
  • Kopfdurchmesser
    12.0 mm
  • Gewindestandard
    Metrische Gewinde