Menü Suche

Binderschrauben - Set

Auf Lager

Schrauben Sie den Gewindeteil und das Gegenstück innerhalb von Sekunden zusammen, um eine schnelle, einfache und sichere Verbindung zu erhalten. Als Set mit Schraube und Gegenstück erhältlich. Hergestellt aus HDPE.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
52 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Artikelnr Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße Farbe Material Gewindelänge Mutterstück Gewindelänge Kaufen
0,0768 € - 0,0948 € 394 Auf Lager
#8/32
Transparent
PC
0,0836 € - 0,1033 € 2000 Auf Lager
#8/32
Transparent
PC
0,0292 € - 0,036 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Not Threaded
Weiß
PE
0,0735 € - 0,0907 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
#8/32
Transparent
PC
0,0832 € - 0,1028 € 1000 Auf Lager
#8/32
Transparent
PC
0,0288 € - 0,0356 € 1000 Auf Lager
Not Threaded
Weiß
PE
0,0377 € - 0,0466 € 2000 Auf Lager
Not Threaded
Weiß
PC
0,1024 € - 0,1264 € 16000 Auf Lager
#8/32
Transparent
PC
0,1033 € - 0,1276 € 1998 Auf Lager
#8/32
Transparent
PC
0,0807 € - 0,0997 € 2000 Auf Lager
#8/32
Transparent
PC
0,0284 € - 0,0351 € 2000 Auf Lager
Not Threaded
Weiß
PE
0,0416 € - 0,1247 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Not Threaded
Weiß
PE
  • von 3
Klemmschraube mit Innengewinde #8/32 9.5 mm 10.3 mm PC

27POST8320375

Preisbereich
0,0948 € - 0,0768 €

Lagerbestände
394 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    #8/32
  • Farbe
    Transparent
  • Material
    PC
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Schraubenart
    Buchschraube – Außengewinde
Klemmschraube mit Innengewinde #8/32 22.2 mm 10.3 mm PC

27POST8320875

Preisbereich
0,1033 € - 0,0836 €

Lagerbestände
2000 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    #8/32
  • Farbe
    Transparent
  • Material
    PC
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Schraubenart
    Buchschraube – Außengewinde
Schnappbefestigung Treibstift mit Innengewinde 19.1 mm 9.9 mm PE

27POSTNT0750

Preisbereich
0,036 € - 0,0292 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    Not Threaded
  • Farbe
    Weiß
  • Material
    PE
  • Gewindestandard
    Ohne Gewinde
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Klemmschraube mit Innengewinde #8/32 6.4 mm 8.9 mm PC

27POST8320250

Preisbereich
0,0907 € - 0,0735 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    #8/32
  • Farbe
    Transparent
  • Material
    PC
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Schraubenart
    Buchschraube – Außengewinde
Klemmschraube mit Innengewinde #8/32 19.1 mm 10.3 mm PC

27POST8320750

Preisbereich
0,1028 € - 0,0832 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    #8/32
  • Farbe
    Transparent
  • Material
    PC
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Schraubenart
    Buchschraube – Außengewinde
Schnappbefestigung Treibstift mit Innengewinde 15.9 mm 9.9 mm PE

27POSTNT0625

Preisbereich
0,0356 € - 0,0288 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    Not Threaded
  • Farbe
    Weiß
  • Material
    PE
  • Gewindestandard
    Ohne Gewinde
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Schnappbefestigung Stecker-Treibstift 25.4 mm 11.1 mm PC

27PP001

Preisbereich
0,0466 € - 0,0377 €

Lagerbestände
2000 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    Not Threaded
  • Farbe
    Weiß
  • Material
    PC
  • Gewindestandard
    Ohne Gewinde
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Klemmschraube mit Außengewinde #8/32 6.4 mm (L) 9.0 mm PC

010832POST025PC

Preisbereich
0,1264 € - 0,1024 €

Lagerbestände
16000 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    #8/32
  • Farbe
    Transparent
  • Material
    PC
  • Gewindestandard
    Zollmaß
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Klemmschraube mit Außengewinde #8/32 9.5 mm (L) 10.3 mm PC

010832POST037PC

Preisbereich
0,1276 € - 0,1033 €

Lagerbestände
1998 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    #8/32
  • Farbe
    Transparent
  • Material
    PC
  • Gewindestandard
    Zollmaß
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Klemmschraube mit Innengewinde #8/32 15.9 mm 10.3 mm PC

27POST8320625

Preisbereich
0,0997 € - 0,0807 €

Lagerbestände
2000 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    #8/32
  • Farbe
    Transparent
  • Material
    PC
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Schraubenart
    Buchschraube – Außengewinde
Schnappbefestigung Treibstift mit Innengewinde 12.7 mm 9.9 mm PE

27POSTNT0500

Preisbereich
0,0351 € - 0,0284 €

Lagerbestände
2000 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    Not Threaded
  • Farbe
    Weiß
  • Material
    PE
  • Gewindestandard
    Ohne Gewinde
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Schnappbefestigung Treibstift mit Innengewinde 31.8 mm 9.9 mm PE

27POSTNT1250

Preisbereich
0,1247 € - 0,0416 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    Not Threaded
  • Farbe
    Weiß
  • Material
    PE
  • Gewindestandard
    Ohne Gewinde
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2