Menü Suche

Blechstopfen - für variablen Bohrungsdurchmesser

Auf Lager

Blechstopfen werden zum Verschließen von Löchern während des Transports oder an fertigen Blechprodukten verwendet, um einen sauberen Abschluss zu erzielen. Die Stopfen schützen den Anwender vor maschinell hergestellten Bohrungen im Blech, die gefährliche, scharfe Kanten aufweisen können.

Die Verschlussstopfen können auch verwendet werden, um Innengewinde vor Transportschäden zu schützen. Durch das Design für unterschiedliche Bohrungsdurchmesser kann jeder Stopfen eine Vielzahl von Bohrungen in Blechplatten verschließen.

Dies ist eine interessante Wahl, wenn Ihr Projekt den Schutz verschiedener Bohrungen erfordert, Sie jedoch ein einheitliches Design für ein ansprechendes allgemeines Erscheinungsbild bevorzugen. Sie kommen typischerweise bei einer Vielzahl von Blechplatten-Anwendungen bei Produkten in unterschiedlichen Branchen zum Einsatz.

  • Werden verwendet, um Löcher während des Transports abzudecken.
  • Schützen Innengewinde vor Transportschäden.
  • Kommen bei Blechplatten-Anwendungen für Produkte in unterschiedlichen Branchen zum Einsatz.
Material: ABS
Farbe: Schwarz
Material Entflammbarkeitsklasse:

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
8 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit H D d1 d2 Mindestplattenstärke h1 Maximale Plattenstärke Kaufen
0,0993 € - 0,1545 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.7 mm
25.3 mm
18.4 mm
22.0 mm
0.8 mm
2.0 mm
3.2 mm
0,115 € - 0,1789 € 2500 Auf Lager
13.1 mm
43.3 mm
35.0 mm
40.0 mm
0.8 mm
2.0 mm
3.2 mm
0,0841 € - 0,1308 € 1900 Auf Lager
12.5 mm
18.5 mm
11.5 mm
14.5 mm
0.8 mm
2.0 mm
3.2 mm
0,0799 € - 0,1242 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
13.2 mm
16.0 mm
9.5 mm
13.0 mm
0.8 mm
2.0 mm
3.2 mm
0,1043 € - 0,1623 € 100 Auf Lager
13.7 mm
32.5 mm
22.0 mm
27.0 mm
0.8 mm
2.0 mm
3.2 mm
0,0916 € - 0,1426 € 2600 Auf Lager
12.0 mm
21.5 mm
15.0 mm
18.0 mm
0.8 mm
2.0 mm
3.2 mm
0,1095 € - 0,1703 € 2900 Auf Lager
13.5 mm
35.0 mm
27.0 mm
33.0 mm
0.8 mm
2.0 mm
3.2 mm
0,1208 € - 0,1879 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
13.7 mm
52.5 mm
44.5 mm
49.0 mm
0.8 mm
2.0 mm
3.2 mm
Blechstopfen 25.3 mm Schwarz ABS

20571047

Preisbereich
0,1545 € - 0,0993 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    25.3 mm
  • d1
    18.4 mm
  • d2
    22.0 mm
  • H
    12.7 mm
  • h1
    2.0 mm
Blechstopfen 43.3 mm Schwarz ABS

20571078

Preisbereich
0,1789 € - 0,115 €

Lagerbestände
2500 Auf Lager
Merkmale
  • D
    43.3 mm
  • d1
    35.0 mm
  • d2
    40.0 mm
  • H
    13.1 mm
  • h1
    2.0 mm
Blechstopfen 18.5 mm Schwarz ABS

20571023

Preisbereich
0,1308 € - 0,0841 €

Lagerbestände
1900 Auf Lager
Merkmale
  • D
    18.5 mm
  • d1
    11.5 mm
  • d2
    14.5 mm
  • H
    12.5 mm
  • h1
    2.0 mm
Blechstopfen 16.0 mm Schwarz ABS

20571016

Preisbereich
0,1242 € - 0,0799 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    16.0 mm
  • d1
    9.5 mm
  • d2
    13.0 mm
  • H
    13.2 mm
  • h1
    2.0 mm
Blechstopfen 32.5 mm Schwarz ABS

20571054

Preisbereich
0,1623 € - 0,1043 €

Lagerbestände
100 Auf Lager
Merkmale
  • D
    32.5 mm
  • d1
    22.0 mm
  • d2
    27.0 mm
  • H
    13.7 mm
  • h1
    2.0 mm
Blechstopfen 21.5 mm Schwarz ABS

20571030

Preisbereich
0,1426 € - 0,0916 €

Lagerbestände
2600 Auf Lager
Merkmale
  • D
    21.5 mm
  • d1
    15.0 mm
  • d2
    18.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • h1
    2.0 mm
Blechstopfen 35.0 mm Schwarz ABS

20571061

Preisbereich
0,1703 € - 0,1095 €

Lagerbestände
2900 Auf Lager
Merkmale
  • D
    35.0 mm
  • d1
    27.0 mm
  • d2
    33.0 mm
  • H
    13.5 mm
  • h1
    2.0 mm
Blechstopfen 52.5 mm Schwarz ABS

20571085

Preisbereich
0,1879 € - 0,1208 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    52.5 mm
  • d1
    44.5 mm
  • d2
    49.0 mm
  • H
    13.7 mm
  • h1
    2.0 mm