Menü Suche

Blech-Abdeckkappe 4.0 mm 7.0 mm Grau PA66

Der graue Blechstopfen ist aus Nylon66, auch als PA66 bekannt, hergestellt. Dieser Stopfen kann leicht in vorgefertigte Bohrungen eingeschoben werden, zu ästhetischen oder zu Schutzzwecken. Der Flansch des Stopfens ermöglicht ein einfaches Entfernen, wodurch das Teil leicht wiederverwendet werden kann.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10126585

Alte Essentra-Artikelnummer:

161004027002

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1000 + 0,0613 €
Verpackungseinheit (VPE): 1000

Bestelleinheit: VPE 1000

Gesamtpreis:

61,30 €

1000 x 0,0613 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
D 7.0 mm
d 4.0 mm
H 7.1 mm
Kompatibler Plattenstärkenbereich 0.8 - 3.8 mm
Mindestplattenstärke 0.8 mm
Maximale Plattenstärke 3.8 mm
Farbe Grau
Material PA66
Typ 1
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns