Menü Suche

Blechstopfen 6.0 mm 10.4 mm 7.1 mm PA66 Beige

Dieser Abdeckstopfen besteht aus beigem Nylon und ist so konzipiert, dass er Bohrungen in Blechen aus verschiedenen Materialien abdeckt. Er bietet Schutz vor scharfen und unebenen Kanten und sorgt für ein ansprechendes Erscheinungsbild. Er eignet sich für Plattenstärken von 0,8 mm bis 3,8 mm.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10090701

Alte Essentra-Artikelnummer:

161006015402

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1000 + 0,0637 €
Verpackungseinheit (VPE): 1000

Bestelleinheit: VPE 1000

Gesamtpreis:

63,70 €

1000 x 0,0637 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
d 6.0 mm
H 7.1 mm
Kompatibler Plattenstärkenbereich 0.8 mm
Farbe Beige
Material PA66
Typ 1
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns