Menü Suche

Blech-Abdeckkappe 12.0 mm 16.0 mm Schwarz PA66

Der schwarze Blechstopfen ist aus Nylon66, auch als PA66 bekannt, hergestellt. Dieser Stopfen kann leicht in vorgefertigte Bohrungen eingeschoben werden, zu ästhetischen oder zu Schutzzwecken. Der Flansch des Stopfens ermöglicht ein einfaches Entfernen, wodurch das Teil leicht wiederverwendet werden kann.
Artikelnr:

161012059902

9099 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1000 + 0,0684 €
Verpackungseinheit (VPE): 1000

Bestelleinheit: VPE 1000

Gesamtpreis:

68,40 €

1000 x 0,0684 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Farbe Black
Material PA66
Zolltarifnummer 3923509000

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns