Menü Suche

Blech-Abdeckkappe 12.7 mm 17.1 mm Weiß PA66

Der weiße Blechstopfen ist aus Nylon66, auch als PA66 bekannt, hergestellt. Dieser Stopfen kann leicht in vorgefertigte Bohrungen eingeschoben werden, zu ästhetischen oder zu Schutzzwecken. Der Flansch des Stopfens ermöglicht ein einfaches Entfernen, wodurch das Teil leicht wiederverwendet werden kann.
Artikelnr:

161012711302

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
500 - 999 0,0972 €
1000 + 0,0697 €
Verpackungseinheit (VPE): 500

Bestelleinheit: VPE 500

Gesamtpreis:

48,60 €

500 x 0,0972 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Farbe Weiß
Material PA66
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns