Menü Suche

Blech-Abdeckkappe 15.9 mm 20.4 mm PA Beige

Diese Abdeckkappe ist aus beigefarbenem Nylon und konzipiert, um Löcher in Blechen aus verschiedenen Materialien abzudecken. Sie bietet Schutz vor scharfen, unebenen Kanten sowie eine attraktive Optik. Sie ist für Plattendicken von 0,8 mm bis 3,8 mm geeignet.
Artikelnr:

161015915402

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
500 - 999 0,1104 €
1000 + 0,0791 €
Verpackungseinheit (VPE): 500

Bestelleinheit: VPE 500

Gesamtpreis:

55,20 €

500 x 0,1104 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Farbe Beige
Material PA
Zolltarifnummer 3923509000

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns