Menü Suche

Blechstopfen 22.0 mm 27.8 mm 0.8-4.0 PA66 Schwarz

This hole plug are manufactured of moulded black Nylon and are used to cover gaps and holes in applications. Ideal for use as tube end caps, bumpers and small appliance feet.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10407929

Alte Essentra-Artikelnummer:

62PPM22BM40B

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
500 - 2499 0,1788 €
2500 - 4999 0,1534 €
5000 + 0,1341 €
Verpackungseinheit (VPE): 500

Bestelleinheit: VPE 500

Gesamtpreis:

89,40 €

500 x 0,1788 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
D 27.8 mm
H 2.0 mm
Mindestplattenstärke 0.8 mm
Maximale Plattenstärke 4.0 mm
Farbe Black
Material PA66
Typ 3
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns