Menü Suche

Blechstopfen

Auf Lager

Blechstopfen dienen zum Verschließen von Löchern während des Transports oder können an fertigen Produkten verwendet werden, um eine saubere Oberfläche zu erhalten. Der Stopfen aus Nylon (PA 66) schützt den Anwender vor Bohrungen, die gefährliche, scharfe Kanten aufweisen können. Sie können auch verwendet werden, um Innengewinde vor Transportschäden zu schützen.

Erhältlich in drei Farben, die zur Farbkennzeichnung oder zur Anpassung an die Ästhetik des Endprodukts verwendet werden können.

Blechstopfen lassen sich leicht in Anwendungen einschieben, ohne dass eine Befestigung erforderlich ist, und können leicht wieder entfernt werden.

  • Werden verwendet, um Löcher während des Transports abzudecken.
  • Lassen sich leicht in Anwendungen einfügen, ohne dass eine Befestigung erforderlich ist.
  • Sorgen für ein ordentliches Erscheinungsbild Ihrer Anwendungen.
Material: PE-HD, PA 6.6
Farbe: Schwarz, Grau, Weiß
Material Entflammbarkeitsklasse:

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
91 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit D Farbe d H Typ Kaufen
0,0806 € - 0,1125 € 2000 Auf Lager
20.4 mm
Black
15.9 mm
7.4 mm
3
0,0746 € - 0,104 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
18.7 mm
Grau
14.3 mm
7.4 mm
2
0,1191 € - 0,1647 € 10522 Auf Lager
27.4 mm
Weiß
22.2 mm
7.6 mm
3
0,0711 € - 0,0991 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
17.1 mm
Weiß
12.7 mm
7.3 mm
2
0,1436 € - 0,1985 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
30.6 mm
Black
25.4 mm
7.6 mm
3
0,1011 € - 0,1591 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
24.0 mm
Black
19.1 mm
7.5 mm
3
0,0687 € - 0,0687 € 10499 Auf Lager
14.0 mm
Black
10.0 mm
7.2 mm
2
0,1385 € - 0,1914 € 8879 Auf Lager
29.2 mm
Grau
24.0 mm
7.6 mm
4
0,0961 € - 0,1343 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
22.8 mm
Grau
18.0 mm
7.5 mm
4
0,0674 € - 0,0674 € 217 Auf Lager
13.5 mm
Grau
9.5 mm
7.2 mm
2
0,1071 € - 0,1689 € 2750 Auf Lager
Black
20.0 mm
7.5 mm
3
0,1385 € - 0,1914 € 250 Auf Lager
29.2 mm
Weiß
24.0 mm
7.6 mm
3
0,1436 € - 0,1985 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
30.6 mm
Grau
25.4 mm
7.6 mm
4
0,0697 € - 0,0697 € 17099 Auf Lager
16.0 mm
Black
12.0 mm
7.3 mm
2
0,0754 € - 0,0754 € 5121 Auf Lager
14.0 mm
Weiß
10.0 mm
7.2 mm
2
0,0687 € - 0,0687 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
14.0 mm
Grau
10.0 mm
7.2 mm
2
0,0697 € - 0,0697 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
16.0 mm
Grau
12.0 mm
7.3 mm
2
0,0613 € - 0,0613 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
7.0 mm
Grau
4.0 mm
7.1 mm
1
0,0637 € - 0,0637 € 2708 Auf Lager
10.4 mm
Black
6.0 mm
7.1 mm
1
0,0806 € - 0,1125 € 454 Auf Lager
20.4 mm
Weiß
15.9 mm
7.4 mm
3
  • von 5
Blech-Abdeckkappe 15.9 mm 20.4 mm Schwarz PA66

10126899

Preisbereich
0,1125 € - 0,0806 €

Lagerbestände
2000 Auf Lager
Merkmale
  • D
    20.4 mm
  • d
    15.9 mm
  • H
    7.4 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    0.8 - 3.8 mm
  • Mindestplattenstärke
    0.8 mm
Blech-Abdeckkappe 14.3 mm 18.7 mm Grau PA66

10126851

Preisbereich
0,104 € - 0,0746 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    18.7 mm
  • d
    14.3 mm
  • H
    7.4 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    0.8 - 3.8 mm
  • Mindestplattenstärke
    0.8 mm
Blech-Abdeckkappe 22.2 mm 27.4 mm Weiß PA66

10126998

Preisbereich
0,1647 € - 0,1191 €

Lagerbestände
10522 Auf Lager
Merkmale
  • D
    27.4 mm
  • d
    22.2 mm
  • H
    7.6 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    0.8 - 3.8 mm
  • Mindestplattenstärke
    0.8 mm
Blech-Abdeckkappe 12.7 mm 17.1 mm Weiß PA66

10126783

Preisbereich
0,0991 € - 0,0711 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    17.1 mm
  • d
    12.7 mm
  • H
    7.3 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    0.8 - 3.8 mm
  • Mindestplattenstärke
    0.8 mm
Blech-Abdeckkappe 25.4 mm 30.6 mm Schwarz PA66

10127070

Preisbereich
0,1985 € - 0,1436 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    30.6 mm
  • d
    25.4 mm
  • H
    7.6 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    0.8 - 3.8 mm
  • Mindestplattenstärke
    0.8 mm
Blech-Abdeckkappe 19.1 mm 24.0 mm Schwarz PA66

10126950

Preisbereich
0,1591 € - 0,1011 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    24.0 mm
  • d
    19.1 mm
  • H
    7.5 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    0.8 - 3.8 mm
  • Mindestplattenstärke
    0.8 mm
Blech-Abdeckkappe 10.0 mm 14.0 mm Schwarz PA66

10126745

Preisbereich
0,0687 € - 0,0687 €

Lagerbestände
10499 Auf Lager
Merkmale
  • D
    14.0 mm
  • d
    10.0 mm
  • H
    7.2 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    0.8 - 3.8 mm
  • Mindestplattenstärke
    0.8 mm
Blech-Abdeckkappe 24.0 mm 29.2 mm Grau PA66

10127032

Preisbereich
0,1914 € - 0,1385 €

Lagerbestände
8879 Auf Lager
Merkmale
  • D
    29.2 mm
  • d
    24.0 mm
  • H
    7.6 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    0.8 - 3.8 mm
  • Mindestplattenstärke
    0.8 mm
Blech-Abdeckkappe 18.0 mm 22.8 mm Grau PA66

10126912

Preisbereich
0,1343 € - 0,0961 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    22.8 mm
  • d
    18.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    0.8 - 3.8 mm
  • Mindestplattenstärke
    0.8 mm
Blech-Abdeckkappe 9.5 mm 13.5 mm Grau PA66

10126707

Preisbereich
0,0674 € - 0,0674 €

Lagerbestände
217 Auf Lager
Merkmale
  • D
    13.5 mm
  • d
    9.5 mm
  • H
    7.2 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    0.8 - 3.8 mm
  • Mindestplattenstärke
    0.8 mm
Blechstopfen 20.0 mm 3.8 mm (PT) PA66 Schwarz

10126981

Preisbereich
0,1689 € - 0,1071 €

Lagerbestände
2750 Auf Lager
Merkmale
  • d
    20.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    0.8 - 3.8 mm
  • Mindestplattenstärke
    0.8 mm
  • Maximale Plattenstärke
    3.8 mm
Blech-Abdeckkappe 24.0 mm 29.2 mm Weiß PA66

10127025

Preisbereich
0,1914 € - 0,1385 €

Lagerbestände
250 Auf Lager
Merkmale
  • D
    29.2 mm
  • d
    24.0 mm
  • H
    7.6 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    0.8 - 3.8 mm
  • Mindestplattenstärke
    0.8 mm
Blech-Abdeckkappe 25.4 mm 30.6 mm Grau PA66

10127063

Preisbereich
0,1985 € - 0,1436 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    30.6 mm
  • d
    25.4 mm
  • H
    7.6 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    0.8 - 3.8 mm
  • Mindestplattenstärke
    0.8 mm
Blech-Abdeckkappe 12.0 mm 16.0 mm Schwarz PA66

10126776

Preisbereich
0,0697 € - 0,0697 €

Lagerbestände
17099 Auf Lager
Merkmale
  • D
    16.0 mm
  • d
    12.0 mm
  • H
    7.3 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    0.8 - 3.8 mm
  • Mindestplattenstärke
    0.8 mm
Blech-Abdeckkappe 10.0 mm 14.0 mm Weiß PA66

10126721

Preisbereich
0,0754 € - 0,0754 €

Lagerbestände
5121 Auf Lager
Merkmale
  • D
    14.0 mm
  • d
    10.0 mm
  • H
    7.2 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    0.8 - 3.8 mm
  • Mindestplattenstärke
    0.8 mm
Blech-Abdeckkappe 10.0 mm 14.0 mm Grau PA66

10126738

Preisbereich
0,0687 € - 0,0687 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    14.0 mm
  • d
    10.0 mm
  • H
    7.2 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    0.8 - 3.8 mm
  • Mindestplattenstärke
    0.8 mm
Blech-Abdeckkappe 12.0 mm 16.0 mm Grau PA66

10126769

Preisbereich
0,0697 € - 0,0697 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    16.0 mm
  • d
    12.0 mm
  • H
    7.3 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    0.8 - 3.8 mm
  • Mindestplattenstärke
    0.8 mm
Blech-Abdeckkappe 4.0 mm 7.0 mm Grau PA66

10126585

Preisbereich
0,0613 € - 0,0613 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    7.0 mm
  • d
    4.0 mm
  • H
    7.1 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    0.8 - 3.8 mm
  • Mindestplattenstärke
    0.8 mm
Blech-Abdeckkappe 6.0 mm 10.4 mm Schwarz PA66

10126622

Preisbereich
0,0637 € - 0,0637 €

Lagerbestände
2708 Auf Lager
Merkmale
  • D
    10.4 mm
  • d
    6.0 mm
  • H
    7.1 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    0.8 - 3.8 mm
  • Mindestplattenstärke
    0.8 mm
Blech-Abdeckkappe 15.9 mm 20.4 mm Weiß PA66

10126875

Preisbereich
0,1125 € - 0,0806 €

Lagerbestände
454 Auf Lager
Merkmale
  • D
    20.4 mm
  • d
    15.9 mm
  • H
    7.4 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    0.8 - 3.8 mm
  • Mindestplattenstärke
    0.8 mm