Menü Suche

Blechstopfen

Auf Lager

Blechstopfen dienen zum Verschließen von Löchern während des Transports oder können an fertigen Produkten verwendet werden, um eine saubere Oberfläche zu erhalten. Der Stopfen aus Nylon (PA 66) schützt den Anwender vor Bohrungen, die gefährliche, scharfe Kanten aufweisen können. Sie können auch verwendet werden, um Innengewinde vor Transportschäden zu schützen.

Erhältlich in drei Farben, die zur Farbkennzeichnung oder zur Anpassung an die Ästhetik des Endprodukts verwendet werden können.

Blechstopfen lassen sich leicht in Anwendungen einschieben, ohne dass eine Befestigung erforderlich ist, und können leicht wieder entfernt werden.

  • Werden verwendet, um Löcher während des Transports abzudecken.
  • Lassen sich leicht in Anwendungen einfügen, ohne dass eine Befestigung erforderlich ist.
  • Sorgen für ein ordentliches Erscheinungsbild Ihrer Anwendungen.
Material: PE-HD, PA 6.6
Farbe: Schwarz, Grau, Weiß
Material Entflammbarkeitsklasse:

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
91 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Artikelnr Preisbereich Verfügbarkeit D Farbe d Material H Kaufen
0,0458 € - 0,0612 € 874 Auf Lager
Natural
PA
0,0461 € - 0,0615 € 856 Auf Lager
Black
PA
0,0472 € - 0,0583 € 1335 Auf Lager
Natural
PA
0,0904 € - 0,1116 € 182 Auf Lager
Natural
PA
0,0351 € - 0,0468 € 5689 Auf Lager
Natural
PA
0,0598 € - 0,0739 € 991 Auf Lager
Natural
PA
0,1019 € - 0,1359 € 66 Auf Lager
Natural
PA
0,0453 € - 0,0603 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Natural
PA
0,0575 € - 0,071 € 2334 Auf Lager
Natural
PA
0,0496 € - 0,06 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Natural
PA
0,1316 € - 0,1754 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Black
PA
  • von 5
Blechstopfen 8.7 mm 4.7 mm 3.6 mm PA Natur

62PP018BG14

Preisbereich
0,0612 € - 0,0458 €

Lagerbestände
874 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Material
    PA
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Blechstopfen 10.7 mm 6.4 mm 1.6 mm PA Schwarz

62PP025BM06B

Preisbereich
0,0615 € - 0,0461 €

Lagerbestände
856 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Material
    PA
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Blechstopfen 17.1 mm 12.7 mm 3.6 mm PA Natur

62PP050BG14

Preisbereich
0,0583 € - 0,0472 €

Lagerbestände
1335 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Material
    PA
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Blechstopfen 31 mm 25.4 mm 2.8 mm PA Natur

62PP100BM11

Preisbereich
0,1116 € - 0,0904 €

Lagerbestände
182 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Material
    PA
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Schnappbefestigungsstopfen 6.0 mm 1.0 mm 0.8-1.6 PA Natur

62PPM06BM16

Preisbereich
0,0468 € - 0,0351 €

Lagerbestände
5689 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Material
    PA
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Schnappbefestigungsstopfen 14.0 mm 18.0 mm 0.8-3.5 PA Natur

62PPM14BM35

Preisbereich
0,0739 € - 0,0598 €

Lagerbestände
991 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Material
    PA
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Schnappbefestigungsstopfen 18.0 mm 22.0 mm 0.8-4.0 PA Natur

62PPM18BM40

Preisbereich
0,1359 € - 0,1019 €

Lagerbestände
66 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Material
    PA
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Blechstopfen 5.2 mm 3.2 mm 2.4 mm PA Natur

62PP012BG09

Preisbereich
0,0603 € - 0,0453 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Material
    PA
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Schnappbefestigungsstopfen 12.0 mm 16.0 mm 0.8-3.5 PA Natur

62PPM12BM35

Preisbereich
0,071 € - 0,0575 €

Lagerbestände
2334 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Material
    PA
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Schnappbefestigungsstopfen 10.0 mm 14.0 mm 0.8-3.5 PA Natur

62PPM10BM35

Preisbereich
0,06 € - 0,0496 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Material
    PA
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Schnappbefestigungsstopfen 22.0 mm 27.8 mm 0.8-4.0 PA Schwarz

62PPM22BM40B

Preisbereich
0,1754 € - 0,1316 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Material
    PA
  • Zolltarifnummer
    3926909790