Menü Suche

Metallplattenstopfen 28.3 mm 32.0 mm 1.6 mm TPG Schwarz

Dieser Blindstopfen ist aus thermoplastischem Elastomer (TPE) und kann Betriebstemperaturen von bis zu 95 °C standhalten. Der Stopfen ist säurebeständig und wird zum Schutz vor scharfen Kanten sowie zum Abschluss offener Bohrlöcher in Platten mit einer Dicke bis zu 1,6 mm eingesetzt.
Artikelnr:

15166

8965 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
300 - 2999 0,6325 €
3000 + 0,2943 €
Verpackungseinheit (VPE): 3000

Bestelleinheit: VPE 300

Gesamtpreis:

189,75 €

300 x 0,6325 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Material TPG
Farbe Black
Montageart Schnappmontage
Kopfform Gewölbt
Typ Montagebohrung Rund
Zolltarifnummer 3923509000

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns