Menü Suche

Blindstopfen für Kabelverschraubungen M25 7.3 mm 31.0 mm PA

This cable gland cover is ideal for blanking unused cable glands. They provide a secure covering and simple to install and remove. It is manufactured from grey nylon and designed for use on a metric thread. They give water tight protection to spare holes that need to be closed off. Optional lock nuts can be used for closing holes without a thread.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10337837

Alte Essentra-Artikelnummer:

127502561302

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
100 - 499 0,6279 €
500 - 999 0,4801 €
1000 + 0,3872 €
Verpackungseinheit (VPE): 100

Bestelleinheit: VPE 100

Gesamtpreis:

62,79 €

100 x 0,6279 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Farbe Grau
Gesamtdurchmesser 31.0 mm
Gesamtlänge 11.6 mm
Gewindelänge 7.3 mm
Hauptmaterial Polyamid
Zolltarifnummer 3926909790
Gewindegröße M25

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns