Menü Suche

Blindstopfen für Kabelverschraubungen M32 8.3 mm 37.1 mm PA

This cable gland cover is ideal for blanking unused cable glands. They provide a secure covering and simple to install and remove. It is manufactured from grey nylon and designed for use on a metric thread. They give water tight protection to spare holes that need to be closed off. Optional lock nuts can be used for closing holes without a thread.
Artikelnr:

127503261302

4702 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
100 - 499 1,0432 €
500 - 999 0,7917 €
1000 + 0,6632 €
Verpackungseinheit (VPE): 100

Bestelleinheit: VPE 100

Gesamtpreis:

104,32 €

100 x 1,0432 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Farbe Grau
Gesamtdurchmesser 37.1 mm
Gesamtlänge 12.4 mm
Gewindelänge 8.3 mm
Hauptmaterial Polyamid
Zolltarifnummer 3926909790
Gewindegröße M32

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns