Menü Suche

Blindstopfen für Kabelverschraubungen PG13.5 9.0 mm 25.0 mm PA

This cable gland cover is ideal for blanking unused cable glands. They provide a secure covering and simple to install and remove. It is manufactured from grey nylon and designed for use on a PG thread. They give water tight protection to spare holes that need to be closed off. Optional lock nuts can be used for closing holes without a thread.
Artikelnr:

464095

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
100 + 0,9678 €
Verpackungseinheit (VPE): 100

Bestelleinheit: VPE 100

Gesamtpreis:

96,78 €

100 x 0,9678 €

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Farbe Grau
Gesamtdurchmesser 25.0 mm
Gesamtlänge 13.0 mm
Gewindelänge 9.0 mm
Hauptmaterial Polyamid
Zolltarifnummer 3926909790
Gewindegröße PG13.5

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns