Menü Suche

Montagestift 12.0 mm 50.0 mm 17.0 mm Edelstahl

Neue Essentra-Artikelnummer:

10496916

Alte Essentra-Artikelnummer:

1504244

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Leider sind keine Preisinformationen verfügbar. Rufen Sie bitte unseren Kundendienst unter +43 (0) 1-3649330 an oder senden Sie eine E-Mail an sales@essentracomponents.at
Verpackungseinheit (VPE): 1

Bestelleinheit: VPE 1

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Kopfdurchmesser 17.0 mm
Kopfhöhe 9.0 mm
Länge unter Kopf 57.0 mm
Stiftdurchmesser 12.0 mm
Stiftlochdurchmesser 2.5 mm
Hauptmaterial Edelstahl
Schließmechanismus Splint
Anzahl der Montagebohrungen 1
Zolltarifnummer 8487909090

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns