20083410
1222243
Menge | Preis pro Stück |
---|---|
250 - 1249 | 0,9928 € |
1250 + | 0,8935 € |
A | 96.5 mm |
---|---|
A | 3.799 in |
B | 78.0 mm |
B | 3.071 in |
C | 45.9 mm |
C | 1.807 in |
D | 12.6 mm |
D | 0.496 in |
E | 24.0 mm |
E | 0.945 in |
F | 11.0 mm |
F | 0.433 in |
Biegekraft | 50.0 Nm |
Typ | HanaLock |
Farbe | Rot |
Zylindermaterial | ABS |
Stiftmaterial | Hochfester Stahl |
Zolltarifnummer | 8309909090 |
Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.
Vielen Dank für Ihre Kontaktaufnahme. Wir werden uns in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.