Menü Suche

HanaLock 8.0 mm (DIA) 78.5 mm (L) Stahl Blau

Eine Bolzenplombe für Anwendungen mit hohem Sicherheitsbedarf, die stoßfest und manipulationssicher ist. Kann weltweit zur Sicherung von Gütern beim Import und Export eingesetzt werden.
Neue Essentra-Artikelnummer:

20083502

Alte Essentra-Artikelnummer:

1222257

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
250 - 1249 0,6623 €
1250 + 0,596 €
Verpackungseinheit (VPE): 250

Bestelleinheit: VPE 250

Gesamtpreis:

165,58 €

250 x 0,6623 €

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
A 96.5 mm
B 78.0 mm
C 45.9 mm
D 12.6 mm
E 24.0 mm
F 11.0 mm
Biegekraft 50.0 Nm
Typ HanaLock
Farbe Blau
Zylindermaterial ABS
Stiftmaterial Hochfester Stahl
Zolltarifnummer 8309909090

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns