Menü Suche

EinLock 8.0 mm (DIA) 80.0 mm (L) Gelb

Eine Bolzenplombe für Anwendungen mit hohem Sicherheitsbedarf, die stoßfest und manipulationssicher ist. Kann weltweit zur Sicherung von Gütern beim Import und Export eingesetzt werden.
Neue Essentra-Artikelnummer:

20086664

Alte Essentra-Artikelnummer:

1239485

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
250 - 249 0,6824 €
250 - 1249 0,6697 €
1250 - 1249 0,6142 €
1250 + 0,6027 €
Verpackungseinheit (VPE): 250

Bestelleinheit: VPE 250

Gesamtpreis:

167,43 €

250 x 0,6697 €

Muster hinzufügen +

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
A 94.4 mm
B 80.0 mm
C 54.5 mm
D 8.0 mm
E 18.0 mm
Biegekraft 50.0 Nm
Typ EinLock
Farbe Gelb
Zylindermaterial ABS
Stiftmaterial Stahl
Zolltarifnummer 8309909090

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns