Menü Suche

Bolzenschutzkappen

Auf Lager

Flanged Caps are designed for easy assembly and removal, either with automated equipment or by hand. Typically used to protect metric or imperial threads, with or without O-Rings. The larger flange allows for faster application and removal when using it by hand.

For the purpose of quality control; the natural coloured caps allow you to see through the cap and check whether the O-ring is installed, or not installed, on the protected fitting.

Werden zum Schutz von BSP- und UNF-Gewinden eingesetzt.Mit kleinem Flansch.Dieser erhöht den Schutz vor Verunreinigungen und begrenzt den Zeitverlust bei sich wiederholenden Arbeitsgängen. Material: LDPE, LDPE - PIR, PVC Farbe: Natur, Rot, Schwarz Seriennummer: SR1024, SR1124, SR1025, SR1380

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
55 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit d Farbe h Kompatible Gewindegrößen (alle) Hauptmaterial H Kompatible Gewindeart Kaufen
0,0651 € - 0,1253 € 1400 Auf Lager
20.2 mm
Natur
15.0 mm
13/16-16
Polyethylen mit geringer Dichte
UNF
0,0834 € - 0,1751 € 14000 Auf Lager
13.8 mm
Natur
12.0 mm
9/19-18
Polyethylen mit geringer Dichte
UNF
0,1163 € - 0,2443 € 4800 Auf Lager
16.3 mm
Natur
12.0 mm
3/8-19
Polyethylen mit geringer Dichte
BSP
0,0939 € - 0,1229 € 1600 Auf Lager
18.6 mm
Natur
15.0 mm
3/4-16
Polyethylen mit geringer Dichte
UNF
0,0906 € - 0,1205 € 2000 Auf Lager
17.0 mm
Natur
13.0 mm
11/16-16
Polyethylen mit geringer Dichte
UNF
0,1807 € - 0,2579 € 200 Auf Lager
26.0 mm
Natur
19.5 mm
3/4-14
Polyethylen mit geringer Dichte
BSP
0,1147 € - 0,1542 € 1400 Auf Lager
12.8 mm
Natur
10.0 mm
1/4-19
Polyethylen mit geringer Dichte
BSP
0,1083 € - 0,225 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
9.6 mm
Natur
21.3 mm
3/8"
Polyethylen mit geringer Dichte
0,3113 € - 0,3585 € 10400 Auf Lager
29.8 mm
Natur
19.3 mm
13/16"
Polyethylen mit geringer Dichte
0,1736 € - 0,1801 € 5000 Auf Lager
20.3 mm
Natur
14.5 mm
13/16
Polyethylen mit geringer Dichte
0,4792 € - 1,1268 € 300 Auf Lager
22.2 mm
Rot
77.8 mm
7/8"
Polyethylen mit geringer Dichte
0,0987 € - 0,2326 € 34400 Auf Lager
12.8 mm
Natur
20.2 mm
Polyethylen mit geringer Dichte
0,208 € - 0,4911 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.7 mm
Rot
46.0 mm
1/2"
Polyethylen mit geringer Dichte
0,1199 € - 0,2835 € 208 Auf Lager
7.5 mm
Rot
38.1 mm
Polyethylen mit geringer Dichte
0,1592 € - 0,3314 € 44100 Auf Lager
18.5 mm
Natur
15.9 mm
3/4"
Polyethylen mit geringer Dichte
0,077 € - 0,1828 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.4 mm
Schwarz
12.7 mm
Polyvinylchlorid
0,2697 € - 0,6387 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
19.0 mm
Rot
33.6 mm
3/4"
Polyethylen mit geringer Dichte
0,4663 € - 1,0425 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
38.1 mm
Rot
44.5 mm
1 1/12"
Polyethylen mit geringer Dichte
0,1664 € - 0,3946 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
22.0 mm
Natur
18.0 mm
Polyethylen mit geringer Dichte
0,9965 € - 1,1599 € 120 Auf Lager
23.5 mm
Rot
55.5 mm
Polyethylen mit geringer Dichte
  • von 3
Bolzenschutzkappe 13/16-16 UNF 20.2 mm 15.0 mm LDPE - PIR Natur

10074909

Preisbereich
0,1253 € - 0,0651 €

Lagerbestände
1400 Auf Lager
Merkmale
  • d
    20.2 mm
  • h
    15.0 mm
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    13/16-16
  • Kompatible Gewindeart
    UNF
  • Farbe
    Natur
Bolzenschutzkappe 9/19-18 UNF 13.8 mm 12.0 mm LDPE - PIR Natur

10074886

Preisbereich
0,1751 € - 0,0834 €

Lagerbestände
14000 Auf Lager
Merkmale
  • d
    13.8 mm
  • h
    12.0 mm
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    9/19-18
  • Kompatible Gewindeart
    UNF
  • Farbe
    Natur
Bolzenschutzkappe 3/8-19 BSP 16.3 mm 12.0 mm LDPE - PIR Natur

10074855

Preisbereich
0,2443 € - 0,1163 €

Lagerbestände
4800 Auf Lager
Merkmale
  • d
    16.3 mm
  • h
    12.0 mm
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    3/8-19
  • Kompatible Gewindeart
    BSP
  • Farbe
    Natur
Bolzenschutzkappe 3/4-16 UNF 18.6 mm 15.0 mm LDPE - PIR Natur

10074862

Preisbereich
0,1229 € - 0,0939 €

Lagerbestände
1600 Auf Lager
Merkmale
  • d
    18.6 mm
  • h
    15.0 mm
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    3/4-16
  • Kompatible Gewindeart
    UNF
  • Farbe
    Natur
Bolzenschutzkappe 11/16-16 UNF 17.0 mm 13.0 mm LDPE - PIR Natur

10074916

Preisbereich
0,1205 € - 0,0906 €

Lagerbestände
2000 Auf Lager
Merkmale
  • d
    17.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    11/16-16
  • Kompatible Gewindeart
    UNF
  • Farbe
    Natur
Bolzenschutzkappe 3/4-14 BSP 26.0 mm 19.5 mm LDPE - PIR Natur

10074879

Preisbereich
0,2579 € - 0,1807 €

Lagerbestände
200 Auf Lager
Merkmale
  • d
    26.0 mm
  • h
    19.5 mm
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    3/4-14
  • Kompatible Gewindeart
    BSP
  • Farbe
    Natur
Bolzenschutzkappe 1/4-19 BSP 12.8 mm 10.0 mm LDPE - PIR Natur

10074893

Preisbereich
0,1542 € - 0,1147 €

Lagerbestände
1400 Auf Lager
Merkmale
  • d
    12.8 mm
  • h
    10.0 mm
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    1/4-19
  • Kompatible Gewindeart
    BSP
  • Farbe
    Natur
Flanschkappe 9.6 mm 21.3 mm LDPE Natur

10154021

Preisbereich
0,225 € - 0,1083 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    9.6 mm
  • h
    21.3 mm
  • D
    14.7 mm
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    3/8"
  • Typ
    1
Flanschkappe 29.8 mm 19.3 mm LDPE Natur

10153970

Preisbereich
0,3585 € - 0,3113 €

Lagerbestände
10400 Auf Lager
Merkmale
  • d
    29.8 mm
  • h
    19.3 mm
  • D
    36.3 mm
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    13/16"
  • Typ
    1
Flanschkappe 20.3 mm 14.5 mm LDPE Natur

10153994

Preisbereich
0,1801 € - 0,1736 €

Lagerbestände
5000 Auf Lager
Merkmale
  • d
    20.3 mm
  • h
    14.5 mm
  • D
    26.9 mm
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    13/16
  • Typ
    1
Flanschkappe 22.2 mm 77.8 mm LDPE Rot

10070925

Preisbereich
1,1268 € - 0,4792 €

Lagerbestände
300 Auf Lager
Merkmale
  • d
    22.2 mm
  • h
    77.8 mm
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    7/8"
  • Typ
    1
  • Farbe
    Rot
Flanschkappe 12.8 mm 20.2 mm LDPE - PIR Natur

10071878

Preisbereich
0,2326 € - 0,0987 €

Lagerbestände
34400 Auf Lager
Merkmale
  • d
    12.8 mm
  • h
    20.2 mm
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flanschkappe 12.7 mm 46.0 mm LDPE - PIR Rot

10069882

Preisbereich
0,4911 € - 0,208 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    12.7 mm
  • h
    46.0 mm
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    1/2"
  • Farbe
    Rot
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
Flanschkappe 7.5 mm 38.1 mm LDPE - PIR Rot

10105221

Preisbereich
0,2835 € - 0,1199 €

Lagerbestände
208 Auf Lager
Merkmale
  • d
    7.5 mm
  • h
    38.1 mm
  • Farbe
    Rot
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flanschkappe 18.5 mm 15.9 mm LDPE Natur

10154014

Preisbereich
0,3314 € - 0,1592 €

Lagerbestände
44100 Auf Lager
Merkmale
  • d
    18.5 mm
  • h
    15.9 mm
  • D
    25.5 mm
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    3/4"
  • Typ
    1
Flanschkappe 4.4 mm 12.7 mm PVC Schwarz

10075104

Preisbereich
0,1828 € - 0,077 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    4.4 mm
  • h
    12.7 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flanschkappe 19.0 mm 33.6 mm LDPE - PIR Rot

10071762

Preisbereich
0,6387 € - 0,2697 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    19.0 mm
  • h
    33.6 mm
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    3/4"
  • Farbe
    Rot
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
Flanschkappe 38.1 mm 44.5 mm LDPE - PIR Rot

10105290

Preisbereich
1,0425 € - 0,4663 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    38.1 mm
  • h
    44.5 mm
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    1 1/12"
  • Farbe
    Rot
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
Flanschkappe 22.0 mm 18.0 mm LDPE - PIR Natur

10086612

Preisbereich
0,3946 € - 0,1664 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    22.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flanschkappe 23.5 mm 55.5 mm LDPE - PIR Rot

10072929

Preisbereich
1,1599 € - 0,9965 €

Lagerbestände
120 Auf Lager
Merkmale
  • d
    23.5 mm
  • h
    55.5 mm
  • Farbe
    Rot
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Zolltarifnummer
    3926909790