Menü Suche

Riegel mit T-Griff 20.0 mm 90.0 mm Stahl Schwarz beschichtet

Neue Essentra-Artikelnummer:

20065508

Alte Essentra-Artikelnummer:

2141205031E

12 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 + 17,9379 €
Verpackungseinheit (VPE): 1

Bestelleinheit: VPE 1

Gesamtpreis:

17,94 €

1 x 17,9379 €

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Oberfläche Schwarz beschichtet
Riegeltyp Euro-Schlüssel
Gesamttiefe 82.5 mm
Gesamtlänge 112.0 mm
Riegelmaterial Stahl
Greifweite 20.0 - 90.0 mm
Zolltarifnummer 8301409000
Gesamtbreite 107.0 mm

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns