Menü Suche

Spreizniete 4.1 mm 0.8 mm 3.2 mm Nylon Schwarz

Schnappnieten sind für eine schnelle und einfache Installation ohne Werkzeug konzipiert und werden einfach in das Loch genietet und zur Befestigung auf den Kopf gedrückt.
Artikelnr:

27AC0018B

14964 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1000 - 4999 0,0505 €
5000 - 19999 0,0455 €
20000 + 0,0409 €
Verpackungseinheit (VPE): 1000

Bestelleinheit: VPE 1000

Gesamtpreis:

50,50 €

1000 x 0,0505 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Ankerlänge 10.2 mm
Kopfdurchmesser 7.1 mm
Kopfhöhe 2.0 mm
Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich 4.1 - 4.2 mm
Kompatibler Plattenstärkenbereich 0.8 - 3.2 mm
Hauptmaterial Nylon 6/6
Material Entflammbarkeitsklasse UL94 V-2
Farbe Black
Nietenbefestigungsausführung Einschub
Nietenkopfform Flachrund

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns