Menü Suche

Spreizniete 4.6 mm 2.5 mm 4.0 mm Nylon Natur

Canoe Clips bieten eine schnelle und kostengünstige Möglichkeit, mehrere Materialien zusammenzubauen und zu befestigen. Eine werkzeuglose Montage – einfach den Stift in das runde Plattenloch einrasten und mit dem Daumen nach unten auf den Kopf des Stifts drücken. Der Clip kann entfernt und gelegentlich wiederverwendet werden. Aufgrund des festen Halts ist er jedoch besser für eine dauerhafte Anwendung geeignet. Er bietet eine gute elektrische Isolierung sowie Vibrations-, Abrieb- und Korrosionsbeständigkeit. Ideal für die Befestigung von dünnem Material oder die Montage von leichten Bauteilen.
Artikelnr:

MMB-187-19

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1000 - 4999 0,1533 €
5000 - 9999 0,1423 €
10000 - 19999 0,1343 €
20000 + 0,1268 €
Verpackungseinheit (VPE): 1000

Bestelleinheit: VPE 1000

Gesamtpreis:

153,30 €

1000 x 0,1533 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Ankerlänge 10.9 mm
Kopfdurchmesser 12.7 mm
Kopfhöhe 2.2 mm
Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich 4.6 - 4.9 mm
Kompatibler Plattenstärkenbereich 2.5 - 4.0 mm
Hauptmaterial Nylon 6/6
Material Entflammbarkeitsklasse UL94 V-0
Farbe Natural
Nietenbefestigungsausführung Einschub
Nietenkopfform Flachrund

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns