Menü Suche

Druckfeder 10.7 mm 25.4 mm 2.80 Nmm

This compression spring is made from carbon steel - music wire, closed-end wire compression springs. It is 25.4 mm | 1 in long, with a 10.67 mm | 0.42 in outside diameter and 2.8 Nm spring rate. The music wire is not recommended for applications where temperature exceeds 121 °.C. The tolerances are Load P ±10% and Spring Rate R ±10%.
Artikelnr:

1217102

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
30 - 149 1,5199 €
150 - 299 1,4508 €
300 + 1,3955 €
Verpackungseinheit (VPE): 30

Bestelleinheit: VPE 30

Gesamtpreis:

45,60 €

30 x 1,5199 €

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metric
SKU-Attribute

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns